Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
    LEDVANCE

    Spot Combo Gen 3


    SPOT COMBO IP65/5X
    Dekkbar spot med IP65/IP50, CCT, Multi Lumen og dimmefunksjon.

    Produktfunksjoner
    • Bryter for valg av fargetemperatur (CCT)

    Beskyttelsesgrad
    • IP65 (forside) og IP50 (bakside).

    Kapslingsmateriale
    • polykarbonat (PC).
    • Ringfarger i matt hvit eller anodisert aluminium.
    • Dimmbar (med mange vanlige dimmere).

    Produktfordeler
    • Enkel fargetemperaturjustering via bryter foran på spot.

    Multi Lumen
    • Lysstyrkejustering via en bryter på forsiden av spotten.
    • Kan dekkes av de fleste isolasjonsmaterialer.

    Bruksområder
    • Direkte erstatning for innfelte spot-er med halogenlamper.
    • Generell belysning.
    • Hotellrom og korridorer.
    • Barer, restauranter.
    • Interiør.

    Utstyr/tilbehør
    • Leveres ferdig montert med hvit, rund ring.
    • Ekstra dekorringer tilgjengelig som tilbehør i rund og firkantet form og i ulike farger.
    • Sikkerhetsline for armaturen medfølger.

    Sikkerhetsråd
    • Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson.

    Advarsel
    • fare for elektrisk støt.
    • For å redusere risikoen for kvelning skal fleksibel kabel tilkoblet armaturen festes sikkert til vegg dersom den er innen rekkevidde.

    SPOT COMBO DALI IP65
    Dekkbar spot med IP65, CCT, Multi Lumen og dimmefunksjon i DALI-versjon.

    Produktfunksjoner
    • Bryter for valg av fargetemperatur (CCT)

    Beskyttelsestype
    • IP65.

    Kapslingsmateriale
    • polykarbonat (PC).
    • Ringfarger i matt hvit eller anodisert aluminium.
    • Kontrollbar med DALI system.
    • DALI-2-sertifisert.
    • Dimmbar (med mange vanlige dimmere).

    Produktfordeler
    • Enkel fargetemperaturjustering via bryter foran på spot.

    Multi Lumen
    • Lysstyrkejustering via en bryter på forsiden av spotten.
    • Kan dekkes av de fleste isolasjonsmaterialer.

    Bruksområder
    • Direkte erstatning for innfelte spot-er med halogenlamper.
    • Generell belysning.
    • Hotellrom og korridorer.
    • Barer, restauranter.
    • Interiør.

    Utstyr/tilbehør
    • Leveres ferdig montert med hvit, rund ring.
    • Ekstra dekorringer tilgjengelig som tilbehør i rund og firkantet form og i ulike farger.
    • Sikkerhetsline for armaturen medfølger.

    Sikkerhetsråd
    • Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson.

    Advarsel
    • fare for elektrisk støt.
    • For å redusere risikoen for kvelning skal fleksibel kabel tilkoblet armaturen festes sikkert til vegg dersom den er innen rekkevidde.
    • Armaturene er ikke egnet for tildekking med termisk isolert materiale.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilien kan det finnes flere varianter med spesifikke egenskaper!
    Vennligst se spesifikasjonsteksten der hver produkt-url er oppført.
    Eldre generasjoner av en produktfamilie kan nås på nettstedet vårt https://www.ledvance.com.
    Du må bruke Revit 2021 eller høyere for å bruke våre Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spesifikasjon
    • Vær oppmerksom på at den oppgitte Revit-filen kan være gyldig for en produktfamilie!
      For å få tilgang til ytterligere produktinformasjon, følg den vedlagte listen over EAN-GTIN-numre.

      Produktets EAN-GTIN-liste:

      4099854736490 SP CBOADJ V 6WML9273040DIMIP65-5XWTLEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.no/shortlink/4099854736490

        4099854736551 SP CBOADJ DA V 6W ML 9273040 IP65WTLEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.no/shortlink/4099854736551
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Spot-Combo
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeSpotlight
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-11-16
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Produsert iKina
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - belysning
    • ETIM-kodeEC001744
    • ETIM-navnDownlight/spot/floodlight