Spot Fire Rated Fix Gen 2
Spot Fire Rated Fix Gen 2
Spot Fire Rated Fix Gen 2
Spot Fire Rated Fix Gen 2
Spot Fire Rated Fix Gen 2
Spot Fire Rated Fix Gen 2
Spot Fire Rated Fix Gen 2
    LEDVANCE

    Spot Fire Rated Fix Gen 2


    SPOT FIRE RATED
    Innfelt montert spot for enkelte brannsikre tak, fastmontert.

    Produktfunksjoner
    • Fargegjengivelsesindeks Ra= 90.

    Type beskyttelse
    • IP65 (romside).

    Beam angle
    • 36°.
    • Kropp i støpt aluminium.
    • Termisk ekspansjonsbånd allerede forhåndsinstallert.
    • Silikonputebeskyttede fjærer.
    • Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim).
    • Mulighet for gjennomføring av kabel.

    Produktfordeler
    • Brannklassifisert
    • Lufttett konstruksjon for redusert luftlekkasje og begrenset energitap.

    Powerselect
    • Justering av lysstyrke via dip-switch på driveren.
    • Kontakten har bajonettlås, noe som gjør at den eksterne strømforsyningen er enkel å skifte.
    • Enkel installasjon og elektrisk tilkobling takket være verktøyfrie elektriske kontakter.
    • SKALE Design - flott utseende, verdifulle materialer og liten størrelse passer inn i alle omgivelser.
    • 5 års garanti.

    Bruksområder
    • Direkte erstatning for innfelte spot-er med halogenlamper.
    • Brannsikre tak.
    • Hotellrom og korridorer.
    • Barer, restauranter.
    • Gallerier, museer.

    Utstyr/tilbehør
    • Eksternt kontrollutstyr inkludert med dip-switches for å velge strøm under installasjon.
    • Valgt DALI 2.0-driver tilgjengelig som tilbehør.

    Juridiske råd
    • Installasjonstips i gjeldende bruksanvisning (www.ledvance.no) må følges.

    Sikkerhetsråd
    • Koordinering med din ansvarlige brannsikkerhetsinspektør i forkant er påkrevd.
    • Brannklassifisering testet i 30 minutter i brannsikkert tak RIGIPS SD12RF F30 i henhold til EN-1364-2.
    • Brannklassifisering testet i 60 min i I-Joist himlingssystem i henhold til BS 476-21.
    • Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
    • Forsiktig, fare for elektrisk støt.
    • Armaturene er ikke egnet for tildekking med termisk isolert materiale.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilien kan det finnes flere varianter med spesifikke egenskaper!
    Vennligst se spesifikasjonsteksten der hver produkt-url er oppført.
    Eldre generasjoner av en produktfamilie kan nås på nettstedet vårt https://www.ledvance.com.
    Du må bruke Revit 2021 eller høyere for å bruke våre Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spesifikasjon
    • Vær oppmerksom på at den oppgitte Revit-filen kan være gyldig for en produktfamilie!
      For å få tilgang til ytterligere produktinformasjon, følg den vedlagte listen over EAN-GTIN-numre.

      Produktets EAN-GTIN-liste:

      4058075799721 SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 WT LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.no/shortlink/4058075799721

        4058075799745 SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 WT LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.no/shortlink/4058075799745

          4058075799769 SP FP FIX P 8W 940 PS DIM IP65 WT LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.no/shortlink/4058075799769

            4058075799783 SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 BK LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.no/shortlink/4058075799783

              4099854000027 SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 BK LEDV
                • Katalog:
                https://www.ledvance.no/shortlink/4099854000027
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Spot-Fire-Rated-Fix
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeSpotlight
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-11-16
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Produsert iKina
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - belysning
    • ETIM-kodeEC001744
    • ETIM-navnDownlight/spot/floodlight