Spot Vario
Spot Vario
Spot Vario
Spot Vario
    LEDVANCE

    Spot Vario


    SPOT VARIO
    Innfelt spot dreibar.

    Produktfunksjoner
    • Stor, fasettert reflektor for høy lyseffekt.

    Strålevinkel
    • 24°.

    Rotasjonsvinkel
    • 0°–350°, vippevinkel
    • Diameter på nødvendig utskjæring i taket: 165–170 mm.

    Produktfordeler
    • Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr.
    • Høy lysvirkningsgrad.
    • Støpt aluminiumhus for bedre varmespredning.
    • Kontakten har bajonettlås, noe som gjør at den eksterne strømforsyningen er enkel å skifte.
    • Designet samsvarer med spotlight-, downlight- og spottskinne-familien med armaturer fra LEDVANCE.
    • Grunn monteringsdybde.
    • Ulike alternativer for å markere målområder.
    • 5 års garanti.

    Bruksområder
    • Effektbelysning og generell belysning for alle typer salgsrom.
    • Detaljhandel.
    • Supermarkeder.
    • Butikker.
    • Hotellrom.
    • Trappeganger.
    • Korridorer.
    • Lobbyer.

    Utstyr/tilbehør
    • Driver følger med.

    Sikkerhetsråd
    • Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
    • Forsiktig, fare for elektrisk støt.
    • Armaturene er ikke egnet for tildekking med termisk isolert materiale.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilien kan det finnes flere varianter med spesifikke egenskaper!
    Vennligst se spesifikasjonsteksten der hver produkt-url er oppført.
    Eldre generasjoner av en produktfamilie kan nås på nettstedet vårt https://www.ledvance.com.
    Du må bruke Revit 2021 eller høyere for å bruke våre Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spesifikasjon
    • Vær oppmerksom på at den oppgitte Revit-filen kan være gyldig for en produktfamilie!
      For å få tilgang til ytterligere produktinformasjon, følg den vedlagte listen over EAN-GTIN-numre.

      Produktets EAN-GTIN-liste:

      4058075104020 SP VARIO DN170 35W-3000K 24DEG WT LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.no/shortlink/4058075104020

        4058075104044 SP VARIO DN170 35W-4000K 24DEG WT LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.no/shortlink/4058075104044
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Spot-Vario
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeSpotlight
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-11-16
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Produsert iKina
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - belysning
    • ETIM-kodeEC001744
    • ETIM-navnDownlight/spot/floodlight