Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
    LEDVANCE

    Streetlight Flex Large


    STREETLIGHT FLEX LARGE RW35ST
    Lysfordeling optimalisert for bredere veier og områdebelysning.

    Produktfunksjoner
    • Lysfordeling med stor dybde.
    • Svært lang levetid (L90/B10): Opptil 100 000 timer (ved 25 °C).
    • Spigot for 48-60 master medfølger.
    • Ytterligere reduksjon for 42 mm og adapter for 76 mm master er tilgjengelig separat.
    • Justerbar tapp for både sideinnføring og ettermontering.
    • +/- 15° vinkeljustering uten å åpne dekselet.

    Høy lyseffekt
    • opptil 151 lm/W.

    Driftstemperatur
    • -40..50 °C.

    Høy overspenningsvern
    • opptil 10 kV (L/N-GND).
    • Trykkterminal gir rask og enkel elektrisk tilkobling.

    Beskyttelsesklasse
    • II.

    Produktfordeler
    • Slitesterkt design og utvalg av komponenter av høyeste kvalitet for langvarig ytelse.
    • Rask og enkel montering på grunn av verktøyfri åpning av deksel og trykknappterminal.
    • Svært ensartet lys.
    • Tre lysfarger er tilgjengelig, perfekt egnet til å belyse svært forskjellige omgivelser.
    • Ingen øvre lyseffektforhold (ULOR 0%) ved montert med 0° tilt.
    • Automatisk frakobling av strømnettet når du åpner huset.
    • 5 års garanti.

    Bruksområder
    • Utendørs bruk (IP66).
    • M-, C- og P-klasse veier iht.
    • til EN 13201.
    • Parkering.
    • Offentlige områder.
    • Industri.

    Utstyr/tilbehør
    • Feste for 42 og 76 mm stolper er tilgjengelige separat.

    STREETLIGHT FLEX LARGE RV25ST
    Lysfordeling for generell veibelysning.

    Produktfunksjoner
    • Lysfordelinger optimalisert for gater med samme bredde som stolpehøyden.
    • Svært lang levetid (L90/B10): Opptil 100 000 timer (ved 25 °C).
    • Spigot for 48-60 master medfølger.
    • Ytterligere reduksjon for 42 mm og adapter for 76 mm master er tilgjengelig separat.
    • Justerbar tapp for både sideinnføring og ettermontering.
    • +/- 15° vinkeljustering uten å åpne dekselet.

    Høy lyseffekt
    • opptil 155 lm/W.

    Driftstemperatur
    • -40..50 °C.

    Høy overspenningsvern
    • opptil 10 kV (L/N-GND).
    • Gir funksjonell belysning eller stemningsbelysning.

    Beskyttelsesklasse
    • II.

    Produktfordeler
    • Slitesterkt design og utvalg av komponenter av høyeste kvalitet for langvarig ytelse.
    • Rask og enkel montering på grunn av verktøyfri åpning av deksel og trykknappterminal.
    • Svært ensartet lys.
    • Tre lysfarger er tilgjengelig, perfekt egnet til å belyse svært forskjellige omgivelser.
    • Ingen øvre lyseffektforhold (ULOR 0%) ved montert med 0° tilt.
    • Automatisk frakobling av strømnettet når du åpner huset.
    • 5 års garanti.

    Bruksområder
    • Utendørs bruk (IP66).
    • M-, C- og P-klasse veier iht.
    • til EN 13201.
    • Parkering.
    • Offentlige områder.
    • Industri.

    Utstyr/tilbehør
    • Feste for 42 og 76 mm stolper er tilgjengelige separat.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Spesifikasjon
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075552432 SL FLEX LA P 110W 730 RV25ST WAL LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.no/shortlink/4058075552432

        4058075552456 SL FLEX LA P 110W 740 RV25ST WAL LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.no/shortlink/4058075552456

          4058075552470 SL FLEX LA P 158W 727 RV25ST WAL LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.no/shortlink/4058075552470

            4058075552494 SL FLEX LA P 158W 730 RV25ST WAL LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.no/shortlink/4058075552494

              4058075552418 SL FLEX LA P 110W 727 RV25ST WAL LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.no/shortlink/4058075552418

                4058075552517 SL FLEX LA P 158W 740 RV25ST WAL LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.no/shortlink/4058075552517

                  4058075552425 SL FLEX LA P 110W 727 RW35ST WAL LEDV
                    • Catalog:
                    https://www.ledvance.no/shortlink/4058075552425

                    4058075552449 SL FLEX LA P 110W 730 RW35ST WAL LEDV
                      • Catalog:
                      https://www.ledvance.no/shortlink/4058075552449

                      4058075552487 SL FLEX LA P 158W 727 RW35ST WAL LEDV
                        • Catalog:
                        https://www.ledvance.no/shortlink/4058075552487

                        4058075552500 SL FLEX LA P 158W 730 RW35ST WAL LEDV
                          • Catalog:
                          https://www.ledvance.no/shortlink/4058075552500

                          4058075552524 SL FLEX LA P 158W 740 RW35ST WAL LEDV
                            • Catalog:
                            https://www.ledvance.no/shortlink/4058075552524

                            4058075552463 SL FLEX LA P 110W 740 RW35ST WAL LEDV
                              • Catalog:
                              https://www.ledvance.no/shortlink/4058075552463
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Streetlight-Flex-Large
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeStreetlight
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-11-17
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Produsert iKina
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Utendørs
    • ETIM-kodeEC000062
    • ETIM-navnLuminaire for streets and places