Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
    LEDVANCE

    Streetlight Flex Small


    STREETLIGHT FLEX SMALL RV25ST
    Lysfordeling for generell veibelysning.

    Produktfunksjoner
    • Lysfordelinger optimalisert for gater med samme bredde som stolpehøyden.
    • Svært lang levetid (L90/B10): Opptil 100 000 timer (ved 25 °C).
    • Spigot for 48-60 master medfølger.
    • Ytterligere reduksjon for 42 mm og adapter for 76 mm master er tilgjengelig separat.
    • Justerbar tapp for både sideinnføring og ettermontering.
    • +/- 15° vinkeljustering uten å åpne dekselet.

    Høyt lysutbytte
    • opptil 144 lm/W.

    Driftstemperatur
    • -40..50 °C.

    Høy overspenningsvern
    • opptil 10 kV (L/N-GND).

    Beskyttelsesklasse
    • II.

    Produktfordeler
    • Slitesterkt design og utvalg av komponenter av høyeste kvalitet for langvarig ytelse.
    • Rask og enkel montering på grunn av verktøyfri åpning av deksel og trykknappterminal.
    • Svært ensartet lys.
    • Tre lysfarger er tilgjengelig, perfekt egnet til å belyse svært forskjellige omgivelser.
    • Ingen øvre lyseffektforhold (ULOR 0%) ved montert med 0° tilt.
    • Automatisk frakobling av strømnettet når du åpner huset.
    • 5 års garanti.

    Bruksområder
    • Utendørs bruk (IP66).
    • M-, C- og P-klasse veier iht.
    • til EN 13201.
    • Parkering.
    • Offentlige områder.
    • Industri.

    Utstyr/tilbehør
    • Feste for 42 og 76 mm stolper er tilgjengelige separat.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Spesifikasjon
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075552234 SL FLEX SM P 13W 727 RV25ST WAL LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.no/shortlink/4058075552234

        4058075552241 SL FLEX SM P 13W 730 RV25ST WAL LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.no/shortlink/4058075552241

          4058075552265 SL FLEX SM P 25W 727 RV25ST WAL LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.no/shortlink/4058075552265

            4058075552272 SL FLEX SM P 25W 730 RV25ST WAL LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.no/shortlink/4058075552272

              4058075552289 SL FLEX SM P 25W 740 RV25ST WAL LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.no/shortlink/4058075552289

                4058075552296 SL FLEX SM P 36W 727 RV25ST WAL LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.no/shortlink/4058075552296

                  4058075552302 SL FLEX SM P 36W 730 RV25ST WAL LEDV
                    • Catalog:
                    https://www.ledvance.no/shortlink/4058075552302

                    4058075552319 SL FLEX SM P 36W 740 RV25ST WAL LEDV
                      • Catalog:
                      https://www.ledvance.no/shortlink/4058075552319

                      4058075552258 SL FLEX SM P 13W 740 RV25ST WAL LEDV
                        • Catalog:
                        https://www.ledvance.no/shortlink/4058075552258
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Streetlight-Flex-Small
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeStreetlight
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-11-17
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Produsert iKina
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Utendørs
    • ETIM-kodeEC000062
    • ETIM-navnLuminaire for streets and places