Fiber optic blocks LC duplex 6 fibers
Fiber optic blocks LC duplex 6 fibers
    Legrand

    Fiber optic blocks LC duplex 6 fibers

    Fibre optic units LC duplex for 6 singlemode fibres

    Spesifikasjon
      • This block with LC duplex adapters for 6 multimode fibres fits directly onto fibre optic modular drawers and splice cassette.
      • Multimode.
      • Direct one-hand clipping onto fibre optic modular drawers and splice cassette.
      • Scalability and modularity: easy one-hand move, add and change of blocks among a large choice (LC, LC APC, SC, SC APC, ST, MTP).

      References Legrand : 032113, 032123, 032136.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.fiber-optic-blocks-lc-duplex-6-fibers
    • ProduktfamilieFiber optic blocks
    • ProduktgruppeFiber optic
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-10-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)23
    • Bredde (mm)108.8
    • Dybde (mm)38.4
    Relatert
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektronikk - Kommunikasjon
    • IFC-klassifiseringfordeling element
    • ETIM-kodeEC001130
    • ETIM-navnPatch panel fibre optic
    • Uniclass 2015 kodePr_80_77_28_27
    • Uniclass 2015 beskrivelseFibre optic patch panels
    • CSI MasterFormat 2014 kode27 13 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelCommunications Optical Fiber Splicing and Terminations
    • OmniClass-nummer23-37 11 15 15 13
    • OmniClass-tittelFiber Adapter Panels