SVEA elevoppbevaring 9 rom m/ben B120xD40xH130
SVEA elevoppbevaring 9 rom m/ben B120xD40xH130
SVEA elevoppbevaring 9 rom m/ben B120xD40xH130
    Lekolar

    SVEA elevoppbevaring 9 rom m/ben B120xD40xH130

    Oppbevaring som bygges etter dine egne ønsker og leveres ferdig montert. Stamme med forborede hull i sidepaneler/delevegger for å kunne tilby alle tenkelige kombinasjoner. Denne modulen med ben har 9 åpne hyller. Innvendig mål pr rom:B37 D38 H38 cm. Som tillegg kan du velge skuffer eller dører. Dører henges til høyre eller venstre, store eller små. Skuffer og dører har en utvendig plassering med en smal åpning som fungerer som en postkasse. Åpning fungerer også som håndtak. Materiale 18 mm sponplater med laminat, både stamme og fronter. Kantbånd i ABS. Stamme med ben og sokkel må festes til veggen med den medfølgende veggbraketten. Skrue for dette er ikke inkludert. Ben, understell og hjul bygger 10 cm. 6 ben følger med.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.117172
    • ProduktfamilieSvea
    • ProduktgruppeStorage
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-09-16
    • Utgavenummer1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring

    Tilgjengelighet etter region

    Europa