SVEA elevoppbevaring 2 store 2 små rom m/ben B80xD40xH72
SVEA elevoppbevaring 2 store 2 små rom m/ben B80xD40xH72
SVEA elevoppbevaring 2 store 2 små rom m/ben B80xD40xH72
    Lekolar

    SVEA elevoppbevaring 2 store 2 små rom m/ben B80xD40xH72

    Oppbevaring som bygges etter dine egne ønsker og leveres ferdig montert. Stamme med forborede hull i sidepaneler/delevegger for å kunne tilby alle tenkelige kombinasjoner. Denne modulen med ben har 2 store og 2 små åpne hyller. Innvendig mål pr hylle: B37 D38 H18/38 cm. Som tillegg kan du velge skuffer eller dører. Dører henges til høyre eller venstre, store eller små. Skuffer og dører har en utvendig plassering med en smal åpning som fungerer som en postkasse. Åpning fungerer også som håndtak. Materiale 18 mm sponplater med laminat, både stamme og fronter. Kantbånd i ABS. Stamme med ben og sokkel må festes til veggen med den medfølgende veggbraketten. Skrue for dette er ikke inkludert. Ben, understell og hjul bygger 10 cm.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.117176
    • ProduktfamilieSvea
    • ProduktgruppeStorage
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-09-16
    • Utgavenummer1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring