Oppbevaring som bygges etter dine egne ønsker og leveres ferdig montert. Stamme med forborede hull i sidepaneler/delevegger for å kunne tilby alle tenkelige kombinasjoner. Denne modulen med hjul har 2 store og 2 små åpne hyller med bunnpate som er litt bredere for økt stabilitet. Innvendig mål pr rom:B37 D38 H18/38 cm. 4 hjul, to bevegelige og med lås på den ene kortsiden. Som tillegg kan du velge skuffer eller dører. Dører henges til høyre eller venstre, store eller små. Skuffer og dører har en utvendig plassering med en smal åpning som fungerer som en postkasse. Åpning fungerer også som håndtak. Materiale 18 mm sponplater med laminat, både stamme og fronter. Kantbånd i ABS. Stamme med ben og sokkel må festes til veggen med den medfølgende veggbraketten. Skrue for dette er ikke inkludert. Ben, understell og hjul bygger 10 cm.