SVEA 3 skuffer
SVEA 3 skuffer
SVEA 3 skuffer
    Lekolar

    SVEA 3 skuffer

    Oppbevaring som bygges etter dine egne ønsker og leveres ferdig montert. Passer til SVEA-moduler med ben eller sokkel. Skuffefronten har en utvendig plassering med en smal åpning øverst, 15 mm, som fungerer som en postinnkast og dørhåndtak. Materiale 18 mm sponplater med laminat, både på stamme og fronter. Kantbånd i ABS. Mål front: B38,5 H18,5 cm. Skuffens innermål: B34 D33,5 H10 cm.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.117190
    • ProduktfamilieSvea
    • ProduktgruppeStorage
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-09-16
    • Utgavenummer1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring