SVEA elevoppbevaring 2 store 2 små rom m/hjul B80xD40xH72
SVEA elevoppbevaring 2 store 2 små rom m/hjul B80xD40xH72
SVEA elevoppbevaring 2 store 2 små rom m/hjul B80xD40xH72
    Lekolar

    SVEA elevoppbevaring 2 store 2 små rom m/hjul B80xD40xH72

    Oppbevaring som bygges etter dine egne ønsker og leveres ferdig montert. Stamme med forborede hull i sidepaneler/delevegger for å kunne tilby alle tenkelige kombinasjoner. Denne modulen har to store og to små åpne hyller (innermål pr rom B37 D38 H18/38 cm) og bunnplate som er noe bredere, 4,5 cm, for økt stabilitet. 4 hjul, 2 bevegelige og med brems på den ene kortsiden. De to siste er faste og gjør oppbevaringen stabil ved flytting. Som tillegg kan du velge skuffer eller dører. Materiale 18 mm sponplater med laminat, både stamme og fronter. Kantbånd i ABS. Hjul bygger 10 cm.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.117378
    • ProduktfamilieSvea
    • ProduktgruppeStorage
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-09-16
    • Utgavenummer1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring