Flexi 25 garderobe dobbelsidig
Flexi 25 garderobe dobbelsidig
Flexi 25 garderobe dobbelsidig
    Lekolar

    Flexi 25 garderobe dobbelsidig

    Produsert i hvitpigmentert 18 mm bjørkekryssfiner. Med sittebenk, skohylle og dobbelkrok på hver plass. Dører finnes som tillegg. Leveres med rygg mellom seksjonene. Avstand fra kleskrok til skohylle 100 cm. Høyde 168 cm, dybde 24 cm, dybde ved sittebenk 44 cm. Svanemerket, lisensnummer 50310099.

    Spesifikasjon
    • Produsert i hvitpigmentert 18 mm bjørkekryssfiner. Med sittebenk, skohylle og dobbelkrok på hver plass. Dører finnes som tillegg. Leveres med rygg mellom seksjonene. Avstand fra kleskrok til skohylle 100 cm. Høyde 168 cm, dybde 24 cm, dybde ved sittebenk 44 cm. Svanemerket, lisensnummer 50310099.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.33944
    • ProduktfamilieFlexi
    • ProduktgruppeKlädfack
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2021-04-14
    • Utgavenummer1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring