Wille Hooks to clothes pole
Lekolar

Wille Hooks to clothes pole

With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.35296
  • ProduktfamilieWille
  • ProduktgruppeEntré
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-11-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)70
  • Bredde (mm)60
  • Dybde (mm)82
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Kroker og hengere
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-kode56
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 beskrivelseShelves and storage units
  • CSI MasterFormat 2014 kode41 53 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelStorage Racks
  • OmniClass-nummer23-21 11 11 11
  • OmniClass-tittelCommercial Storage Shelves
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

Tilgjengelighet etter region

Europa