Hörnmodul Snake 45 grader
Lekolar

Hörnmodul Snake 45 grader

Snakes different modules make it easy to rearrange for different learning situations. The backless modules allows one to sit on two sides. If you want a back that buys into the corresponding back module. Seat height 43 cm. Depth 50 cm. Cold foam. The bones of silver-coated, RAL 9006. Clad in standard fabric X2.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.hornmodul-snake-45-grader
  • ProduktfamilieSnake
  • ProduktgruppeSofa
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-09-10
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)430
  • Dybde (mm)500
Relatert
  • Hovedmaterialetekstil
  • Designet iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Sofaer

Tilgjengelighet etter region

Europa
Danmark
Finland
Norge
Sverige

Lignende produkter

4.3 av 5 stjerner 4.3 (21)
4.7 av 5 stjerner 4.7 (30)
4.4 av 5 stjerner 4.4 (70)
4.1 av 5 stjerner 4.1 (35)
4.4 av 5 stjerner 4.4 (39)