MEGATRON-1NB-LF
Arkivert

MEGATRON-1NB-LF

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 44 gpm >TM-420-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valve >3/4" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Spesifikasjon
  • Inlets: 3/4" Outlet: 1" Minimum Flow(GPM): 1 Maximum Flow(GPM): 35 Overall Width: 38" Overall Height: 48" Overall Depth: 10" Certifications: ASSE 1017 (Valve Only) Lead Free
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.megatron1nb
  • ProduktfamiliePipe structures
  • ProduktgruppeWater temperature control stations
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-02-03
  • Utgavenummer1
  • Høyde (tommer)48
  • Bredde (tommer)34
  • Dybde (tommer)1
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
  • Nettovekt (pund)125
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Rør
  • IFC-klassifiseringrørsegmentet