LTBL/FIXED Window

LTBL/FIXED Window

In our coordinated and harmonised range of products, the windows and sliding doors are a perfect match. The sash’s narrow profile increase the flow of light. Concealed hinges and visible fittings in brushed stainless steel add to the solid and elegant design. The stainless steel handles is of a unique Let there be light design.
Spesifikasjon
  • Fixed wooden window. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.LTBL-FIXED
  • ProduktfamilieLet There Be Light
  • ProduktgruppeWindows
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-03-21
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1800
  • Bredde (mm)1800
  • Dybde (mm)105
Lenker
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeAluminium
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVinduer - Faste rammer
  • IFC-klassifiseringVindue
  • UNSPSC-navnWindows
  • UNSPSC-kode301716
  • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelWood Windows
  • OmniClass-nummer23-17 13 15 11
  • OmniClass-tittelWood Fixed Windows
  • CSI UniFormat II kodeB2020
  • CSI UniFormat II tittelExterior Windows

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika Europa Asia