Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

Heat recovery box for VRF PRHR063

Unik ref.: PRHMR063
Merke: LG ELECTRONICS
Produktfamilie: Accessory
Produktgruppe: VRF
Vidde / Bredde (millimeter): 1113
Høyde (millimeter): 218
Dybde (millimeter): 657
Dato for publisering: 2018-07-19
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (1)
The HR box is an accessory used for heat recovery VRF system of 3 pipes (Multi V 5, Multi V S Heat Recovery.
It has 6 ports that allow maximum 48 indoors

The HR box is the VRF accessory directly involved in mode changing of indoor units, changing at request from heating to cooling and vice versa. The flexible installation allows parallel and serial connection


Hoved materialet : Steel
Sekundært materiale: Copper
Designet i: South Korea
Produsert i: South Korea
Vekt Net (Kg): 27.2

BIMobject Kategori: VVS - Klimaanlegg
IFC klassifisering: Air Terminal
UNSPSC navn: Air conditioners
UNSPSC kode: 40101701
NBS Reference Kode: 65-80-05
NBS Reference Beskrivelse: Air Conditioning Systems
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Navn Verdi
Depth 657 mm
Height 218 mm
Material Steel
Weight 27.2 lb
Width 1113 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Material Steel

BIMobject®