Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

;

Multi V5 UXA

Unik ref.: UXA
Merke: LG ELECTRONICS
Produktfamilie: Outdoor unit
Produktgruppe: VRF
Vidde / Bredde (millimeter): 930
Høyde (millimeter): 1690
Dybde (millimeter): 760
Dato for publisering: 2018-07-19
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (2)
Outdoor unit, single module component of VRF system with a capacity range of 8HP - 10HP -12HP ; with nominal capacity cooling, heating [kW]
ARUM080LTE5 - 22.4kW Cooling, 25.2kW Heating
ARUM100LTE5 - 28kW Cooling, 31.5kW Heating
ARUM120LTE5 - 33.6kW Cooling, 37.8kW Heating

The MULTI V 5 is equipped with innovative Dual Sensing Control that monitors temperature and humidity levels to efficiently manage cooling and heating. Equipped with LG’s Ultimate Inverter Compressor and boasting a large capacity for outdoor units, the MULTI V 5 is a powerful climate control solution.


Hoved materialet : Steel
Sekundært materiale: Copper
Designet i: South Korea
Produsert i: South Korea
Vekt Net (Kg): 215

BIMobject Kategori: HVAC - Air Conditioning
IFC klassifisering: Air Terminal
UNSPSC navn: Air conditioners
UNSPSC kode: 40101701
NBS Reference Kode: 65-80-05
NBS Reference Beskrivelse: Air Conditioning Systems
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Navn Verdi
Cooling Capacity 33.6
Depth 760
Heating Capacity 37.8
Height 1690
Material Steel
Weight 215
Width 930

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent