CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
    Arkivert

    CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220

    • For the protection of pedestrians at work sites
    • Anti-lifting hook
    • Optional power strut
    Spesifikasjon
    • [LIST] • 2,05m Height x 1,89m Length • Weight 32kg • 2,05m Height x 3,5m Length • Weight 48kg [/ LIST]
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.CMGB220
    • ProduktfamilieClôture
    • ProduktgruppeClôture Mobile
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-09-04
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2050
    • Bredde (mm)1890
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialegalvanisert stål
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)32
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - bygningsperioden
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_14
    • Uniclass 2015 beskrivelseFence systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFences and Gates
    • OmniClass-nummer23-11 25 19
    • OmniClass-tittelFences
    • CSI UniFormat II kodeG
    • CSI UniFormat II tittelSITEWORK