Angi sted og språk for å prioritere lokalisert informasjon.
USA
Norsk
Fortsett
Gratis registrering
Logg inn
Hjelp UNICEFs arbeid med barn og familier i Ukraina.
lginvestissement/products/a434a349-9d09-4220-beae-b6fa595a2ca9
Hjem
Kategorier
Bygg
bygningsperioden
CISABAC Portail Battant B
LG Investissement
Følg
CISABAC Portail Battant B
4.6
(5 reviews)
To ensure secure access to construction sites
Fully screened or barded anti poster 20 shades available
Opening at 180 °
Passage between posts up to 8m
Possibility of gate leaf up to 4m
Possibility of combining two gates for a double opening (removable central pole)
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
portail_battant_B
Produktfamilie
Portail
Produktgruppe
Battant
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2017-09-01
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.cisabac.com/produits/9-cloture-specifique.php
Monteringsanvisning
http://www.cisabac.com/pdf/landingpage/1446045541-palissade_mobile_communicante.pdf
Teknisk beskrivelse
http://www.cisabac.com/pdf/landingpage/1446045541-palissade_mobile_communicante.pdf
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Stål
Sekundært materiale
galvanisert stål
Designet i
Frankrike
Produsert i
Frankrike
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Bygg - bygningsperioden
IFC-klassifisering
Objekt
Uniclass 2015 kode
Ss_25_14
Uniclass 2015 beskrivelse
Fence systems
CSI MasterFormat 2014 kode
32 31 00
CSI MasterFormat 2014 tittel
Fences and Gates
OmniClass-nummer
23-11 25 19
OmniClass-tittel
Fences
CSI UniFormat II kode
G
CSI UniFormat II tittel
SITEWORK
Tilgjengelighet etter region
Afrika
Europa
Algerie
Frankrike
Marokko
Tunisia
Lignende produkter
LG Investissement
CISABAC Clôture Mobile Grillagée CMGR 220
Last ned
LG Investissement
CISABAC Passage Couvert Eco
Last ned
LG Investissement
CISABAC Portail Battant GB
Last ned
LG Investissement
CISABAC Portail Coulissant B
Last ned
LG Investissement
CISABAC Clôture Fixe CISA40 Bardage
Last ned
LG Investissement
CISABAC Clôture Mobile Grillagée CMGR 120
Last ned