LCU-PR220S, 230V Plenum Rated Condensate Pumps

LCU-PR220S, 230V Plenum Rated Condensate Pumps

4.9 av 5 stjerner4.9(7 anmeldelser)

Designed for removal of condensate from air conditioning, refrigeration, and dehumidification equipment installed in air-handling and plenum applications having limited space.
The LCU-PR meets UL Standard 2043 for plenum applications.

Spesifikasjon
  • 60 Hz
    22' Maximum Head

    Features

    • Plenum rated
    • Indicator lights
    • Overflow safety switch
    • Four inlets
    • Vibration dampening feet and motor mounts

    Applications

    • Air conditioners
    • Dehumidifiers
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.libertypumps-lcu-pr220s-230V-plenum-rated-condensate-pumps
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppePumps
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-02-23
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Pumper
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • Uniclass 2015 kodePr_65_53_86_05
  • Uniclass 2015 beskrivelseAutomatic condensate pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 21 29
  • CSI MasterFormat 2014 tittelAutomatic Condensate Pump Units
  • OmniClass-nummer23-27 17 00
  • OmniClass-tittelPumps