Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
libertypumps/products/bdebfe0d-a35e-4c5d-85d4-5f2015161317
Hjemmeside
Kategorier
Rørsystem
Pumper
Model 406 Compact Drain Pump - 1/6 hp
Tilgjengelig i USA
Liberty Pumps
Følg
Model 406 Compact Drain Pump - 1/6 hp
1/6 hp.
1", 1.25", and 1.5" Discharge
1/8" Solids Handling
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Features
Factory pre-assembled, ready to install
Quiet automatic operation
Short profile design for compact areas – only 10" tall (base to top inlet flange)
Float switch and pump serviceability via access cover
Wet-end serviceability via removable pump “cartridge” – simple, 1/4 turn removal
Rubber gasket for a superior gas-tight seal
Floor-level side inlets, with integral check valve and couplings included for convenient plumbing
Stepped discharge adapter – 1", 1.25", 1.5" with integral check valve
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
libertypumps-model406
Produktfamilie
Plumbing
Produktgruppe
Pumps
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2021-07-12
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.libertypumps.com/Product/Model-406
Monteringsanvisning
http://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/5488000.pdf
Teknisk beskrivelse
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/406-Series_EN.pdf
Relatert
Relatert
Designet i
USA
Produsert i
USA
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Rørsystem - Pumper
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
USA
Lignende produkter
Liberty Pumps
Elevator Sump Pump System OilTector®
4.8
(
10
)
Last ned
Liberty Pumps
36" x 60" 2 hp Duplex Grinder Package
Last ned
Patterson Pump Company
Vertical In-Line HVAC Pumps, Close Coupled, 1800 RPM
4.6
(
15
)
Last ned
Liberty Pumps
1 hp Simplex Grinder System, ProVore® 380
Last ned
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
Last ned
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 1400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump
Last ned