FIPU - Ytterhjørneprofil for bygninger med kassett fasade
Lindab

FIPU - Ytterhjørneprofil for bygninger med kassett fasade

Denne lakkerte 1 mm stålprofilen gir en dekorativ av blending av utvendige hjørner på bygg der det benyttes fasade kassetter. Den monteres på den baken omliggende lekten. Profilen har ikke fastsatt flensmål og kan tilpasses i forhold til fasaden utforming. Normalt produseres denne i samme farge som kassetten. Se BIM manualen for ytt ligere informasjon. 

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.FIPU
  • ProduktfamilieWall System
  • ProduktgruppeFasadekassetter
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-10-23
  • Utgavenummer3
Relatert
  • Hovedmaterialegalvanisert stål
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVegger - Vegg
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • UNSPSC-navnFlashings
  • UNSPSC-kode30151602
  • Uniclass 2015 kodePr_35_90_30
  • Uniclass 2015 beskrivelseFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 kode07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass-nummer23-13 37 13
  • OmniClass-tittelExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II kodeB2010
  • CSI UniFormat II tittelExterior Walls

Tilgjengelighet etter region

Europa
Danmark
Norge
Sverige
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit