Fastening plate for TR35 roofs
Lindab

Fastening plate for TR35 roofs

Fastening plate for profiled sheet TRP35 Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.fastening-plate-if35
  • ProduktfamilieRoof Safety System
  • ProduktgruppeFastening Plate
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-12-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)44
  • Bredde (mm)140
  • Dybde (mm)500
Relatert
  • Hovedmaterialegalvanisert stål
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)1.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Taktilbehør

Tilgjengelighet etter region

Europa
Danmark
Norge
Polen
Romania
Slovakia
Sverige
Tsjekkia
Ungarn