Fastening plate for LPA tile effect roofs
Lindab

Fastening plate for LPA tile effect roofs

Fastening plate for tile effect roofing LPA Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.fastening-plate-iflpa
  • ProduktfamilieRoof Safety System
  • ProduktgruppeFastening Plate
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-12-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)44
  • Bredde (mm)168
  • Dybde (mm)330
Relatert
  • Hovedmaterialegalvanisert stål
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)1.1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Taktilbehør