Fastening plate for SIN26 roofs
Lindab

Fastening plate for SIN26 roofs

Fastening plate for profiled sheet SIN26. Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.fastening-plate-ifsin
  • ProduktfamilieRoof Safety System
  • ProduktgruppeFastening Plate
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-12-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)32
  • Bredde (mm)108
  • Dybde (mm)400
Relatert
  • Hovedmaterialegalvanisert stål
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)1.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Taktilbehør