Fastening plate  for membrane roofs
Lindab

Fastening plate for membrane roofs

Fastening plate for roofs with high profile sheet, insulation and bitumen/felt/rubber membrane. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.7 mm. • Approved with elective bitumen/felt membrane. • Insulation thickness 50-300 mm.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.fastening-plate-tatplat
  • ProduktfamilieRoof Safety System
  • ProduktgruppeFastening Plate
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-12-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2
  • Bredde (mm)400
  • Dybde (mm)470
Relatert
  • Hovedmaterialegalvanisert stål
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)2.6
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Taktilbehør