Fastening plate for membrane roofs on wooden underlay
Lindab

Fastening plate for membrane roofs on wooden underlay

Fastening plate for roofs with a wooden underlay and bitumen/felt. Assembly conditions: • Tongued and grooved board – min 20 mm. • Plywood – min 15 mm. • Approved with elective bitumen/felt membrane.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.fastening-plate-tatplat-papp
  • ProduktfamilieRoof Safety System
  • ProduktgruppeFastening Plate
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-12-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2
  • Bredde (mm)400
  • Dybde (mm)470
Relatert
  • Hovedmaterialegalvanisert stål
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)1.9
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Taktilbehør

Tilgjengelighet etter region

Europa
Danmark
Norge
Polen
Romania
Slovakia
Sverige
Tsjekkia
Ungarn