Sandwichpanel BASE - Horisontal montasje
Sandwichpanel BASE - Horisontal montasje
Sandwichpanel BASE - Horisontal montasje
Sandwichpanel BASE - Horisontal montasje
Sandwichpanel BASE - Horisontal montasje
Sandwichpanel BASE - Horisontal montasje
Sandwichpanel BASE - Horisontal montasje
Sandwichpanel BASE - Horisontal montasje
    Lindab

    Sandwichpanel BASE - Horisontal montasje

    Lindab sine mineralullspanel har gode brannegenskaper og gode isolasjonsevner. Mineralullspanel BASE er utviklet for å kombinere disse egenskapene på best mulig måte, for at panelene skal bli så optimale som mulig i alle kategoriene.

    Panelene finnes i flere tykkelser, og kan produseres i et 12 farger med ulike dekor profileringer.

    Spesifikasjon
    • Densitet steinull: 90 kg/m3

      Elementets bredde: 1197 mm

      Plate tykkelse utvendig/innvendig: 0.6/0.5 mm (kan levers med innerplate opp til 0.7mm)

      Tilgjengelige tykkelser: 70 ,100, 120, 150, 200, 240, 300 mm

      U-verdi: 0.56, 0.40, 0.33, 0.27, 0.20, 0.17, 0.14 W/m2k

      Egenvekt: 16, 18, 20, 23, 27, 31, 36 kg/m2

      Reaksjon mot brann: A2-s1,d0

      Luft tetthet: 0.5 m3/m2h

      Dekor profil utvendig: Line 200, Line 600, Line 1200T, Line 1200W, Line 1200XW, Random, Micro

      Dekor profil innvendig: Line 200, Line 1200T, Perforert (kun til bruk på innervegger)

      Farger: Standard farger.   

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.p-panel-base-h
    • ProduktfamilieWall System
    • ProduktgruppeSandwichpaneler
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-08-28
    • Utgavenummer7
    Relatert
    • Hovedmaterialegalvanisert stål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVegger - Sandwichpaneler
    • IFC-klassifiseringBygningselement
    • UNSPSC-navnWall finishing materials
    • UNSPSC-kode301615
    • Uniclass 2015 kodeSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseStructural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClass-nummer23-13 35 21 19 15
    • OmniClass-tittelStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II kodeB2010
    • CSI UniFormat II tittelExterior Walls

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Norge
    Sverige