Sliding protection for seam roof profile (SRP25) roofs
Sliding protection for seam roof profile (SRP25) roofs
    Lindab

    Sliding protection for seam roof profile (SRP25) roofs

    Sliding protection for seam roof profile (SRP25) roofs. Provides sliding protection and ground ladder support. Prevents the ladder from moving in all directions. When the facade height exceeds 5 meter the permanently installed wall ladder system should be used instead.
    Spesifikasjon
    • Minimum ground ladder width is 310 mm. The sliding protection conforms to SS 831342. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.sliding-protection-glsrp
    • ProduktfamilieRoof Safety System
    • ProduktgruppeSliding Protection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-12-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)100
    • Bredde (mm)309
    • Dybde (mm)441
    Relatert
    • Hovedmaterialegalvanisert stål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Taktilbehør
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • UNSPSC-navnLadders
    • UNSPSC-kode30191501
    • Uniclass 2015 kodePr_25_30_85_02
    • Uniclass 2015 beskrivelseAccess ladders
    • CSI MasterFormat 2014 kode05 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Ladders
    • OmniClass-nummer23-17 23 15
    • OmniClass-tittelLadders

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Norge
    Polen
    Romania
    Slovakia
    Sverige
    Tsjekkia
    Ungarn