Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs
Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs
Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs
    Lindab

    Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs

    Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs. Designed to prevent the uncontrolled falling of snow and ice from roofs and allows the removal of accumulated snow in a safe manner. Calculate the distance between consoles with http://roofsafetysystems.lindab.com/ depending on location, snow zone, roof slope and pitched roof length. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    Spesifikasjon
    • Height 150 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The snow fence conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Grid weight: 2,1 kg/m.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.snow-guard-pipe-system-kobetl
    • ProduktfamilieRoof Safety System
    • ProduktgruppeSnow Guard System
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2017-12-12
    • Utgavenummer2
    Relatert
    • Hovedmaterialegalvanisert stål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Taktilbehør
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • UNSPSC-navnFencing
    • UNSPSC-kode301520
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_16_05
    • Uniclass 2015 beskrivelseAvalanche and snow barrier systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode07 72 53
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSnow Guards
    • OmniClass-nummer23-13 41 21
    • OmniClass-tittelRoof Snow Guards

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Norge
    Polen
    Romania
    Slovakia
    Sverige
    Tsjekkia
    Ungarn
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit