FREE - Emergency lighting luminaire
FREE - Emergency lighting luminaire
FREE - Emergency lighting luminaire
FREE - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    FREE - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed installation on 503 box, selectable duration and operation mode (M+N/M) Minimum thickness Ideal for small areas
    Spesifikasjon
    • TECHNICAL FEATURES Selectable duration: 1h/3h, 2h/6h Possibility to set the luminaire for N/M (Non Maintained) or M (Maintained) Flush with the wall installation Integrated plaque and diffuser Recharcheable and replaceable battery Recharge: 24h Complies to Europen Norms EN 60598-1, EN 60598-2-22 No photobiological risk in accordance to EN 62471 INSTALLATION Free can be installed recessed on 503 box
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.free
    • ProduktfamilieEmergency luminaires
    • ProduktgruppeEmergency luminaires
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-02-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)80
    • Bredde (mm)115
    • Dybde (mm)6
    Relatert
    • HovedmaterialePC/ABS
    • Sekundært materialeElektroniske og optiske komponenter
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Nødutstyr og sikkerhet
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • ETIM-kodeEC001957
    • ETIM-navnEmergency luminaire
    • OmniClass-nummer23-35 47 13
    • OmniClass-tittelEmergency Lighting

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Oceania Sør Amerika Afrika Nord Amerika