Litex Membransystem med fiberpuss
Litex Membransystem med fiberpuss
Litex Membransystem med fiberpuss
Litex Membransystem med fiberpuss
Litex Membransystem med fiberpuss
Litex Membransystem med fiberpuss
Litex Membransystem med fiberpuss
Litex Membransystem med fiberpuss
Litex Membransystem med fiberpuss
Litex Membransystem med fiberpuss
    Litex
    Arkivert

    Litex Membransystem med fiberpuss

    LITEX MEMBRANSYSTEM MED FIBERPUSS

    Litex Membransystem har Teknisk Godkjennelse fra SINTEF Byggforsk og benyttes både ved nybygg og ved renovering. 

    LITEX MEMBRANPLATE
    Litex Membranplate kan pusses og males dersom man ikke ønsker en flislagt overflate. Tykkelsen på pussen skal min. være 8 mm for å tilfredsstille brannkrav og krav til støt, i erstatning for flis.

    SKJØTEBÅND OG MANSJETTER
    Litex selvklebende skjøtebånd er et aluminiumsbånd med butylsjikt til forsegling av vegg- og hjørneskjøter samt gjennomføringer på vegg. Skal IKKE smøres med membran.

    PRIMER
    Det er viktig å gjøre rent underlaget for støv og skitt, påfør deretter primer som vil gi god vedheft for innfesting. Platene som skal pusses, smøres med en blanding av primer 1:1 med vann. Deretter tilsettes fiberpuss slik at det blir en villing. 

    FIBERPUSS/ ARMERINGSNETT
    Ned mot gulvet festes startlist eller en MS-polymerfuge mellom gulv og vegg for å bryte kapilærvandring i pussoverflaten. Deretter legges det fiberpuss i 5-6 mm tykkelse før det legges armeringsduk for puss. Denne armeringen skal ligge omtrent midt i pusslaget.

    På utvendige hjørner brukes et armeringshjørne for fiberpuss. Etter at pussen har satt seg, forfuktes den før man legger på sluttpussen i 3-5 mm tykkelse. Pussen bør stå minst 1 uke før den males (fuktmåling bør utføres). Velfungerende fiberpuss-systemer er Hey`di Fiberpuss, Hey`di Fiber og Weber Fiberpussystem.

    SPARKLING OG MALING
    Etter pussen kan det sparkles og males for en slett overflate.

    MILJØVENNLIG 
    Litex AS er opptatt av inneklima og miljø. Produktene i Litex Membransystem inneholder ingen bromerte flamme hemmere eller andre miljøgifter som kan skade deg eller din familie.  

    Produktene i Litex Membransystem kan leveres til vanlig avfallsdeponi for gjenvinning.


    #våtrom #baderom #vaskerom #vaskehall #membranplate #våtromsplate

    Spesifikasjon
    • LITEX MEMBRANPLATE

      Dimensjon                                stk/pak                   kg/pak                    m2/pak                     m3/pak

      13 x 600 x 2440 mm -                10 stk                     19 kg                      14,640 m2                 0,190 m3

      20 x 600 x 2440 mm -                  8 stk                     19 kg                      11,712 m2                  0,234 m3

      30 x 600 x 2440 mm -                  6 stk                    17kg                          8,784 m2                  0,264 m3

      50 x 600 x 2440 mm -                  5 stk                     19kg                         7,320 m2                  0,366 m3

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.board_fibreplaster_eu
    • ProduktfamilieLitex Membrane System
    • ProduktgruppeLitex Membrane System
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-10-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2440
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)20
    Relatert
    • HovedmaterialeEkstrudert polystyren (XPS)
    • Sekundært materialeAluminium
    • Designet iNorge
    • Produsert iNorge
    • Nettovekt (kg)2.38
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Vanntetting
    • IFC-klassifiseringBygningselement
    • UNSPSC-navnFoam insulation
    • UNSPSC-kode30141503
    • Uniclass 2015 kodePr_25_71_63_29
    • Uniclass 2015 beskrivelseExtruded polystyrene (XPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 kode07 21 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFoam Board Insulation
    • OmniClass-nummer23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClass-tittelExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation