LITEX BANEMEMBRAN NEDSTØPT PÅ ALLE UNDERLAG
Litex Banemembran har Teknisk Godkjennelse fra SINTEF Byggforsk og benyttes både ved nybygg og ved renovering.
FAST UNDERLAG
Litex Banemembran kan legges på alle faste underlag.
LITEX MEMBRANBESKYTTELSE
Det legges ett lag Litex Membranbeskyttelse over Litex Banemembran for å beskytte membranen under støping. NB! Ved underlag av betong på grunn, benyttes Litex Membranbeskyttelse også under banemembranen.
LITEX BANEMEMBRAN
Litex Banemembran legges under påstøp med eller uten gulv - varme. Monteringen gjøres i én operasjon.
Litex Banemembran legges med et omlegg i skjøtene på minimum 80 mm. Deretter utføre punktsveis, forsveis og hovedsveis med varmluftspistol. Husk å kontrollere skjøtesveisene.
Ta høyde for at oppbrett minimum må være 50 mm over høyeste punkt på ferdig gulvflate. Litex Innvendig og Utvendig Hjørnene (formstøpte detaljer for nedstøpt membran) sveises til oppbretten. Husk å kontrollere skjøtesveisene.
LITEX FIBERDUK
Ved underlag av betong på grunn, benyttes Litex Membranbeskyttelse også under banemembranen. På underlag av betong forøvrig, legges to lag med Litex Fiberduk.
AVRETTING
Etter beskyttelseslaget er lagt kan gulvet avrettes, fall etableres.
MILJØVENNLIG
Litex AS er opptatt av inneklima og miljø. Produktene i Litex Membransystem avgir ingen miljøgifter som kan skade deg eller din familie.
Produktene i Litex Membransystem kan leveres til vanlig avfallsdeponi for gjenvinning.
#våtrom #baderom #vaskerom #vaskehall #membran #våtromsmembran #våtromsystem
Tilgjengelighet etter region
| Europa |
|---|
Finland |
Norge |
Polen |
Storbritannia |
Sverige |