OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 21
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 21
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 21
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 21

    OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 21

    There is a German product description. Please change the language for this information.

    Spesifikasjon
    • There is a German product description. Please change the language for this information.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.omnibord-plus-eh21
    • Produktfamilieflooring
    • ProduktgruppeKerbstones
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2024-08-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)360
    • Bredde (mm)430
    • Dybde (mm)1000
    Relatert
    • HovedmaterialeMur
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)320
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Utleggere og steiner
    • IFC-klassifiseringFloor
    • Uniclass 2015 kodePr_25_93_60_17
    • Uniclass 2015 beskrivelseConcrete paving blocks
    • CSI MasterFormat 2014 kode32 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelConcrete Paving
    • OmniClass-nummer23-11 21 00
    • OmniClass-tittelPavements

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Frankrike
    Østerrike
    Polen
    Sveits
    Tyskland