Rainplus LP - System 10 - Dicke 10 cm
Rainplus LP - System 10 - Dicke 10 cm
Rainplus LP - System 10 - Dicke 10 cm
Rainplus LP - System 10 - Dicke 10 cm
Rainplus LP - System 10 - Dicke 10 cm
Rainplus LP - System 10 - Dicke 10 cm
Rainplus LP - System 10 - Dicke 10 cm

    Rainplus LP - System 10 - Dicke 10 cm

    There is a German and French product description. Please change the language for this information.
    Spesifikasjon
    • Formats (length x width):
      10 x 10 cm
      20 x 10 cm
      20 x 20 cm
      60 x 30 cm

      There is a German and French product specification. Please change the language for this information.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.rainplus-lp_system-10_10cm
    • Produktfamilieflooring
    • ProduktgruppePavement
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2019-01-11
    • Utgavenummer1
    • Dybde (mm)100
    Relatert
    • HovedmaterialeMur
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Utleggere og steiner
    • IFC-klassifiseringFloor
    • UNSPSC-navnPaving blocks
    • UNSPSC-kode30171701
    • Uniclass 2015 kodePr_25_93_60_17
    • Uniclass 2015 beskrivelseConcrete paving blocks
    • CSI MasterFormat 2014 kode32 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelConcrete Paving
    • OmniClass-nummer23-11 21 00
    • OmniClass-tittelPavements
    • CSI UniFormat II kodeB1010
    • CSI UniFormat II tittelFloor Construction

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Frankrike
    Østerrike
    Polen
    Sveits
    Tyskland