Ramme/Luke UNI 550 UTV
LK

Ramme/Luke UNI 550 UTV

Unikt PE-X-rørsystem for både varme og vann. Grunnsteinen i systemet er våre svenskproduserte LK Universalrør X i PE-Xa, som kan benyttes til så vel radiator- og gulvvarme, som til tappevann og kjøl. Å bruke ett rør isteden for tre gjør håndteringen betydelig enklere og gir mindre spill.
Spesifikasjon
  • Frame with hatch for manifold cabinet UNI surface-mounted on a wall. Made from powder coated 1 mm sheet steel, white finish RAL 9016. The hatch is fitted with a screwdriver lock as standard. A key lock is also available as an accessory. Mounted towards the manifold cabinet with the matching mounting kit.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.1881306
  • ProduktfamilieLK Universal
  • ProduktgruppeCabinets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-05-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)540
  • Bredde (mm)550
  • Dybde (mm)26
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Sekundært materialePolyester
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)3.4
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - VVS / rør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnDoors for heating equipment
  • UNSPSC-kode40101832
  • Uniclass 2015 kodeSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 beskrivelseHeating systems
  • OmniClass-nummer23-33 15 00
  • OmniClass-tittelHVAC Heating Units