Romtermostat S1 Dti 24V NO
LK

Romtermostat S1 Dti 24V NO

LK Gulvvarme er ideelt for både nybygging og rehabilitering. Vi har ferdige løsninger for boliger, enkeltrom og rehabilitering med krav på lav takhøyde. Vi har utviklet og forbedret vårt gulvvarmesystem slik at det har blitt enda mer økonomisk, sikkert og miljøvennlig, samt enkelt å installere.
Spesifikasjon
  • Electronic, soundless room thermostat with Triac-output and self-modulation technology. Available in models S1, S1 EXT and S1 Dti; S1 EXT and S1 Dti has got extra connections for the possibility to connect LK External Sensor S1 for control of floor temperature. The room thermostat is powered by 24 V AC and is designed for normally open LK Actuator 24V (NO). Connection is normally made via LK Connection Box (NO) or via LK Connection Box 1. Max 5 LK Actuators 24V (NO) can be connected per room thermostat. The room thermostat temperature range is between 5-35 °C. Adjustable range can be limited on the back of the dial. Input for external temperature reduction-3K is available. Colour, white polished RAL 9010. The back of the thermostat cover covers a standard junction box. An LK Pattress S1 to extend the thermostat's covering measurements is available as accessory.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.2417289
  • ProduktfamilieLK Floor Heating
  • ProduktgruppeAutomation
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-05-21
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)78
  • Bredde (mm)78
  • Dybde (mm)14
Relatert
  • Designet iSverige
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)0.056
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - VVS / rør
  • IFC-klassifiseringElektrisk element
  • UNSPSC-navnHeating equipment and parts and accessories
  • UNSPSC-kode401018
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelThermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass-nummer23-27 11 19 13 11
  • OmniClass-tittelDigital Heating Controllers
  • CSI UniFormat II kodeD20
  • CSI UniFormat II tittelPLUMBING