KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40
Lovato

KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40

KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40 reducers
Spesifikasjon
  • KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40 Reduction and adaptation kit from DN50 modular header to DN40 distribution module. Made in steel S235 painted with epoxy powder, complete with flanges DN50 PN10 - 4 holes and insulation in Trocellen C080 RN2, thickness 30 mm λ 0,034 W/mk on the primary side. Secondary side made in brass G2" connections with nuts. Screw and gaskets kit included
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.KIT-CONNECTA-RG-DN50-DN40
  • ProduktfamilieHERCULES
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-04-30
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Sekundært materialePlastikk
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - VVS / rør
  • UNSPSC-navnPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC-kode26

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Sør Amerika Oceania Afrika