AERA 3 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA 3 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA 3 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA 3 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA 3 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
    Lumenwerx

    AERA 3 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct

    Aera recessed downlights are true to size, encased in minimalist housing, and suitable additions to any interior space where outstanding optical performance, maximal eye comfort, and/or an industryleading wall wash are required.

    Spesifikasjon
    • LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO , SOLA

      MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED

      OPTICS: LINEAR SPREAD, HEX LOUVER

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.AE3RR
    • ProduktfamilieRecessed
    • ProduktgruppeAERA
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-03-10
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Designet iCanada
    • Produsert iCanada
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - belysning
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • UNSPSC-navnRecessed lighting
    • UNSPSC-kode39111505
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 beskrivelseRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelInterior Lighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Nord Amerika
    Canada
    USA
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit