ARQ FLAIR, Acoustix
Lumenwerx

ARQ FLAIR, Acoustix

Part of the Arq Acoustix series, the Arq Flair is an acoustic pendant equipped with an arc-shaped shade made of sound-absorbing felt created from recycled bottles. Sporting a contemporary look and feel with its cylindrical diffuser, the luminaire can easily blend in to any space while contributing to its visual and acoustic comfort.

    Spesifikasjon
    • SIZE: 24" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: IRO™, XPOINT™


    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ARQFLACOP
    • ProduktfamiliePendant
    • ProduktgruppeAcoustic
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-05-05
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeFibre-felt
    • Designet iCanada
    • Produsert iCanada
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - belysning
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • ETIM-kodeEC001743
    • ETIM-navnPendant luminaire
    • UNSPSC-navnInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-kode391115
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 beskrivelsePendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelInterior Lighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD5020
    • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring

    Tilgjengelighet etter region

    Nord Amerika
    Canada
    USA
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit