POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct
Lumenwerx

POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct

POP Recessed features a uniformly luminous diffuser that sits flush with the ceiling. The diffuser and light engine form a fully enclosed unit secured by a twist-and-lock mechanism for easy maintenance with no exposed hardware. POP Recessed delivers up to 114 LPW and installs in grid or gypsum board ceilings.
Spesifikasjon
  • SIZE: 1’X1’, 12”, 2’X2’, 24”, 36”, 4’X4’ LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED OPTICS: ULO
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.POROR-36
  • ProduktfamilieRecessed
  • ProduktgruppePop Recessed
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-10-14
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Designet iCanada
  • Produsert iCanada
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - belysning
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • UNSPSC-navnRecessed lighting
  • UNSPSC-kode39111505
  • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 beskrivelseRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelInterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-tittelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD5020
  • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
Canada
USA
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit