RIM, Acoustix blank
Lumenwerx

RIM, Acoustix blank

The Rim Acoustix Blank offers the same great construction as the lit Rim Verso Acoustix. It acts as additional sound absorption to add acoustical performance without over lighting the space and not compromising architectural aesthetics.

Spesifikasjon
  • SIZE: 24", 36" AND 48" DIAMETER

    MOUNTING: PENDANT

    MOUNTING POINTS: 1 CANOPY, 3 CANOPIES, 4 CANOPIES

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.RIMBACORP
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppeAcoustic
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-10-18
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeFibre-felt
  • Designet iCanada
  • Produsert iCanada
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - belysning
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • ETIM-kodeEC001743
  • ETIM-navnPendant luminaire
  • UNSPSC-navnInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-kode391115
  • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 beskrivelsePendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelInterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-tittelLighting Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
Canada
USA