MINI PIVOT MODULE - GLOBE
MINI PIVOT MODULE - GLOBE
    Lumenwerx

    MINI PIVOT MODULE - GLOBE

    The Mini Pivot Globe offers universal appeal and uniform illumination. The spherical fixture is lit fully with our Isotropic Radiant OpticTM (IROTM) distributing light smoothly and evenly in all directions, thereby avoiding undesirable hotspots.

    Spesifikasjon
    • SIZE: 4" (4" DIAMETER), 6" (6" DIAMETER), 8" (8" DIAMETER),

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.MIPIVGLB
    • ProduktfamilieModule
    • ProduktgruppeMini Pivot
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-08-20
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Designet iCanada
    • Produsert iCanada
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • ETIM-kodeEC001743
    • ETIM-navnPendant luminaire
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 beskrivelsePendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelInterior Lighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures