Lumon stolperekkverk (sidemontert, glass på innsiden)
Lumon stolperekkverk (sidemontert, glass på innsiden)
Lumon stolperekkverk (sidemontert, glass på innsiden)
Lumon stolperekkverk (sidemontert, glass på innsiden)
Lumon stolperekkverk (sidemontert, glass på innsiden)
    Lumon

    Lumon stolperekkverk (sidemontert, glass på innsiden)


    Lumon railing is installed with a system based on mast attachment. Post distribution is affected by loads due to environmental conditions on site, properties of posts and the fastening method. At its most typical the distribution is 800...1500mm.

    The balustrade element can be installed either on top or to the facade of a balcony slab. When attached to the slab facade, hat bracket is to be used, while a steel pedestal is used when the element is attached on top of the slab. Slab thickness must be between 160 and 300 mm.

    Spesifikasjon
    • NOTE! This is a Revit 2021 object only.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.lumon-railing-side-installed-cladding-inside
    • ProduktfamilieRailings
    • ProduktgruppeSide Installed Cladding Inside
    • TypePresentasjon (modell)
    • Utgivelsesdato2021-10-15
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Rekkverk / Gjerde
    • IFC-klassifiseringRekkverk

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Nord Amerika