Lumon Glazing Retractable
Lumon Glazing Retractable
Lumon Glazing Retractable
Lumon Glazing Retractable
Lumon Glazing Retractable
Lumon Glazing Retractable
    Lumon

    Lumon Glazing Retractable

    4.3 av 5 stjerner4.3(8 anmeldelser)

    Lumon Innglassing Retractable (LGR) har mange fordeler. Den kan tilpasses 3 typer teleskop-profiler og 2 typer lave profiler. Innglassingen kan enten monteres på rekkverk, eller fra tak til gulv. Den nedre profilen kan monteres som en lav terskel eller nedfelles.

    Dersom bygningens høyde eller plasseringen, eller innglassingens høyde, har spesielle krav vil komponentene tilpasses forholdene. Med Lumon Innglassing Retractable (LGR) har vi mulgheten til å tilby en løsning for innglassing til alle type balkonger, uavhengig av beliggenhet. Vi kan levere i høyden.

    Lumons innglassingssystem består av to horisontale aluminiumsprofiler som festes til balkongens gulv og tak, eller rekkverk. Herdede glassplater festes til profilene gjennom separate mekanismer som sørger for at platene kan skyves og vendes.

    Glassplatene er enten 6, 8, 10 eller 12mm herdet glass.Tabellen over anbefalt størrelse på glassene vil vise den optimale tykkelsen på glassplatene for hver balkong. Herdet glass er vanskeligere å knuse, men om det skulle skje vil det smuldres til små biter med avrundede kanter for å minimere risiko for større skader. Plastikkdeler til innglassingen vil alltid være mørk grå.

    Spesifikasjon
    • BMRK! Dette er kun et Revit 2021 Object.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.lumon_glazing_retractable
    • ProduktfamilieGlazing
    • ProduktgruppeGlazing
    • TypePresentasjon (modell)
    • Utgivelsesdato2021-10-26
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iFinland
    • Produsert iFinland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Glass
    • IFC-klassifiseringringmuren

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Nord Amerika