Utvendige 80/65 mm persienner
Utvendige 80/65 mm persienner
Utvendige 80/65 mm persienner
    Lunex

    Utvendige 80/65 mm persienner

    4.0 av 5 stjerner4.0(8 anmeldelser)
    Lunex C-80 utvendige persienner med styreskinner og C-formede lameller (80 mm bred) har en elegant og funksjonell design for solskjerming med en effekt opptil 85%, og forbedrer på den måten inneklimaet. Persiennen betjenes med innvendig sveiv eller med elektrisk motor. Persiennen kan også koples til automatikk, som for eksempel sol- og vindvakt. Plastlistene i styreskinnen reduserer støynivået betraktelig. Vi tilbyr styre- og bunnskinne samt styreskinnebraketter enten eloxert eller lakkert i RAL-farge. Toppskinnen er produsert i galvanisert stål eller aluminium. Dekkasse i aluminium kan brukes for å skjule persiennen når den ikke er i bruk, og kan leveres enten eloxert eller lakkert i RAL-farge. Vi tilbyr lameller i 19 forskjellige standard farger. For ordre over 70m² kan lamellene leveres i hvilken som helst farge. Utvendige persienner med styreskinner tåler sterkere vind og støyer mindre enn persienner med wireføring. Sammenkoplede persienner Det er mulig å sammenkople flere persienner til en betjeningskontroll. Hvis motoren er plassert i midten, kan det være max. 3 persienner sammenkoplet. En tilleggsregel er at det kan være max. 5 løftebånd på hver side av motoren
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.persienner
    • ProduktfamilieExternal sunshading
    • ProduktgruppeVenetian blinds
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2015-12-03
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)4000
    • Bredde (mm)4000
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Designet iTsjekkia
    • Produsert iTsjekkia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Shading Systems
    • IFC-klassifiseringBygningselement

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Finland
    Norge
    Sverige