Screenline 90
Lunex

Screenline 90

Bruksområder Lunex Screenline 90 kan benyttes overalt hvor kravet er en effektiv solskjerming. Lunex Screenline 90 ivaretar krav om tilgang til naturlig dagslys på en god måte samtidig som det gir en optimal skjerming av uønsket blending. Produktbeskrivelse Overkasse, underlist og styreskinner er av ekstrudert pulverlakkert aluminium. Alle profiler er lakkert i RAL 9006 (sølvgrå) eller RAL 9010 (hvit) som standard. Vi kan gjerne levere aluminiumsdetaljene lakkert i valgfri RAL lakk mot et tillegg. Vi leverer i utgangspunktet Ferrari Soltis duker til Screenline 90 men kan om ønskelig levere andre typer. Betjening Lunex Screenline 90 reguleres med motor med bryterstyring eller fjernkontroll. Det er også mulig å betjene produktet med sveivbetjening. Mål Lunex Screenline 90 produseres måltilpasset opptil 4 m bredde og 3,5 m høyde. Minimumsbredde på produktet er 70 cm . Bruk, bestandighet og vedlikehold Utvendig screen krever lite vedlikehold da den innholder få beveglige deler i motsetning til f.eks utvendige persienner som krever noe mer vedlikehold.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.screenline90
  • ProduktfamilieExternal sunshading
  • ProduktgruppeScreens
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-12-03
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)4000
  • Bredde (mm)4000
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialetekstil
  • Designet iNorge
  • Produsert iNorge
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Shading Systems
  • IFC-klassifiseringBygningselement