Zipscreen
Zipscreen
    Lunex

    Zipscreen

    Lunex Zipscreen er kvalitetssikret mot EU standarden for solskjerming/vind, EN13659 og er testet for å tåle inntil 400 Newton/m2 vindtrykk på de fleste vindusstørrelser. Lunex Zipscreen er har en utforming som låser duken i side-skinnene med et skjult glidelåssystem som er sveiset fast i duken og som går i føringskinner i sideprofilene. Dette skiller Zipscreen fra tradisjonelle screenprodukter som kun stabiliseres av vekten av bunnlisten. Bruksområder Lunex ZIPscreen kan benyttes overalt hvor kravet er en effektiv solskjerming. Zipscreen er det screenproduktet som tåler mest vind, inntil 20 m/sec. I motsetning til tradisjonell screen som ofte har en vindbegrensning ned mot 8 m/sec. Lunex ZIPscreen ivaretar krav om tilgang til naturlig dagslys på en god måte samtidig som det gir en optimal skjerming av uønsket blending. Produktbeskrivelse Overkasse, underlist og styreskinner er av ekstrudert pulverlakkert aluminium. Alle profiler er lakkert i RAL 9006 (sølvgrå) eller RAL 9010 (hvit) som standard. Vi kan gjerne levere aluminiumsdetaljene lakkert i valgfri RAL lakk mot et tillegg. Betjening Lunex ZIPscreen reguleres med motor med bryterstyring eller fjernkontroll. Det er ikke mulig å betjene produktet med snor eller sveivbetjening.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.zipscreen
    • ProduktfamilieExternal sunshading
    • ProduktgruppeScreens
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2015-12-03
    • Utgavenummer2
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialetekstil
    • Designet iNorge
    • Produsert iNorge
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Shading Systems
    • IFC-klassifiseringBygningselement