Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

The Energi Savr Node QS family is a group of modular products for the control of lighting loads. This product is compatible with Quantum and QS systems.

Kom i kontakt med Lutron Electronics

Spesifikasjon
  • Amp Rating 0 amps to 10 amps
    Depth 3"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 8.5"
    Type Fixture Controller
    Environment Indoor

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.lutron-qsne-4a
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeEnergi Savr Node
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-11-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (tommer)3.56
  • Bredde (tommer)8.5
  • Dybde (tommer)3
Relatert
  • HovedmaterialePlastikk
  • Sekundært materialeMetall
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektrisk - Adgangskontroll
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting Control Devices
  • OmniClass-nummer23-35 00 00
  • OmniClass-tittelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment